Fisher-P-H284 H5114

Fisher™ H284 und H5114 Serie große interne Überdruckventile

Produktbeschreibung

Die internen federbelasteten Überdruckventile der H284 und H5114 Serie für Lagertanks können mit der H500 Combo Joe Entlastungsventilinsel oder als separate Geräte eingesetzt werden. Die Ventile unterscheiden sich nur durch das Material des Ventilkörpers. Bei Verwendung in ASME-Tanks befinden sich nur der Ventilkegel und ein Teil des Ventilkörpers außerhalb des Tanks. Die Stellschraube und alle anderen Teile befinden sich im Tank und sind daher manipulationssicher.

ul-listed

Merkmale

  • Edelstahlausführung
  • Edelstahlfedern
  • Ausgeformte Flachdichtung
  • Standard-Federeinstellungen
  • Nitrilsitz (NBR)
  • Seriennummer zur Identifizierung
Anschlussgrößen und -arten
2 in. MNPT
Anschluss für Auslass
3 in. MNPT
Werkstoffe
Edelstahl, Messing
Maximaler Eingangsdruck (Gehäusedruckstufe)
33,0 bar (480 psig)
Ansprechdruckbereich
6,9 bis 27,5 bar (100 bis 400 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR): -40 °C bis 82 °C (-40 °F bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
4 kg/10 lb

Dokumentation und Zeichnungen