Fisher™ F-Serie Rohrbruchventile

Produktbeschreibung

Die Rohrbruchventile der F-Serie sind so konzipiert, dass sie bei einer übermäßigen Abgabe von Dampf oder Flüssigkeit, die aufgrund eines gerissenen Schlauchs oder Rohrbruchs verursacht wird, schließen. Sie werden zum Schutz des Zylinders, des Tanks und des Rohrleitungssystems eingesetzt und sind in einer großen Auswahl an Größen und Gehäusekonfigurationen erhältlich. Wenn der Durchfluss den am Ventil eingestellten Durchfluss übersteigt, schließt sich das Ventil und bleibt so lange geschlossen, bis das System wieder ausgeglichen ist. Ein integrierter Ausgleichsabschnitt öffnet das Ventil automatisch, sobald der Druck auf beiden Seiten des Ventilkolbens wieder ausgeglichen ist.

ul-listed

Merkmale

  • Entspricht den Anforderungen nach NFPA 58
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Größen und Gehäusekonfigurationen
  • UL-gelistet
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
9/16-18 UNF LH, POL, 1/4 NPT, 1/2 SAE Bördel, 3/4 NPT, 1 NPT, 1 1/2 NPT, 2 NPT, 2 1/2 NPT, 3 NPT
Maximaler Betriebsdruck
17,2 bar/250 psig
Maximaler Differenzdruck
1,0 bar/15 psig