Fisher-P-EW

Fisher™ easy-e™ Regelventil der Serie EW

Produktbeschreibung

Die Fisher easy-e Produktlinie der Serie EW ist für eine Vielzahl von üblichen Anwendungen in der Öl- und Gasproduktion verfügbar. Diese Ventile erfüllen eine Vielzahl von Einsatzanforderungen, wie z. B. in Kraftwerken, in denen Rohrleitungen in Übergröße zur Beschränkung der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums verwendet werden. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, die die Reduzierung des Schallpegels erfordern, wie z. B. in Hochdruckreduzierstationen, in denen am Austritt herkömmlicher Ventilkörper oftmals Schallgeschwindigkeiten vorherrschen.

Zulassungen
SIL-fähig, Emission von flüchtigen Gasen, NACE
Entscheidender Betrieb
Lärmminderung, Flashing, erosiv, korrosiv, allgemeiner Betrieb, Ausgasung
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, besondere Kennzeichnung, schnell öffnend
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
PN, ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ
Absperrklasse
Klasse II (FCI 70-2), Klasse III (FCI 70-2), Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 4 bis 24
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu verhindern. Die ENVIRO-SEAL Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE-, Graphit-ULF- oder Duplexpackung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.
  • Erweiterte Anschlüsse von Ventilkörpern der Serie EW machen u. U. Leitungseinziehungen überflüssig und ermöglichen die Verwendung in Rohrleitungen mit Übergröße zur Begrenzung der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums.
  • EW-Ventile in Nennweite NPS 12x8, CL900, mit Schweißanschlüssen weisen höhere Druck-/Temperaturgrenzwerte (als die in ASME definierten) auf, die als Zwischendruckstufen bezeichnet werden.
  • Robuste Käfigführung stabilisiert den Ventilkegel und reduziert so Vibrationen und mechanische Geräusche.
  • Strömungsgünstige Durchflusswege bieten ausgezeichnete Kapazität und Durchflussleistung.
  • Ventile mit NPS 4x2 bis 12x8 sind in Abmessungen gemäß EN/DIN-Normen verfügbar.
  • Materialien gemäß NACE-Standard erhältlich.
  • Die verbesserte Verschleißfestigkeit der Standard-Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet eine lange Lebensdauer.

Dokumentation und Zeichnungen