Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-DSV1000

Fisher™ Digital Isolation™ DSV1000 Lösung für Kugelhähne mit vollem Durchgang

Produktbeschreibung

Der Fisher DSV1000 ist ein dreiteiliger, zapfengelagerter Kugelhahn mit vollem Durchgang, der von Grund auf mit Isolationsfunktionen ausgestattet ist. Er ist für Anwendungen mit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung (SIS) konzipiert und weist keine oder nur geringe Durchflusseinschränkung auf.

Ventiltyp
Starr gelagerter Kugelhahn
Ventilgröße
NPS 6−24
Druckstufen
ASME Class 150–600
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
NACE
MR 0175 / ISO 15156 kompatibel
Absperrklasse
API 598
Konstruktions- und Produktionsstandards
ASME B 16.34
Brandschutzprüfungsnormen
API 607, API 6FA
Sicherheits-Integritätslevel
SIL3-fähig
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die Lösungen werden entsprechend den Spezifikationen entwickelt, gebaut und getestet und funktionieren als komplette Ventilbaugruppe.
  • Es wird die vollständige Werksdokumentation gepflegt, einschließlich Serienkarte, Herstellungsurkunde und Anbauten.
  • SIL-Verifizierung und -Zertifizierung.
  • Ein einziger Ansprechpartner für Angebote, Bestellungen und Support.
  • Intelligente, digitale Ventilbaugruppe.
  • Qualifizierte Mitarbeiter des zertifizierten Betriebs (Certified Functional Safety Professionals – CFSP).
  • Alle Digital Isolation-Lösungen bieten den gleichen Service und die gleiche Zuverlässigkeit, die von jedem Fisher-Produkt erwartet werden.

Dokumentation und Zeichnungen