Fisher™ interne Entlüftungsstrahlventile vom Typ C483-24 und C484-24

Produktbeschreibung

Interne Entlüftungsstrahlventile Typ C483-24 and C484-24 werden häufig an Tank- und Transportfahrzeugen verwendet, sind jedoch auch für den Einsatz an großen stationären Lagertanks und an Inline-Installationen geeignet. Die Ventile können mittels eines Kabels oder mit Luft betätigt werden. Die Ventile wurden für Propan, Butan oder wasserfreies Ammoniak entwickelt, sie können jedoch auch mit anderen komprimierten Gasen verwendet werden, solange der Anwender sich das bestimmte Einsatzgebiet vom Hersteller bestätigen lässt.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ul-listed

Merkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil
Baugrößen und Endanschlüsse
Eingang: 3 Zoll Class 300 RF Modifizierter Flansch (117 mm / 4,62 Zoll Bohrungsdurchmesser)
Ausgang: 3 Zoll Class 300 RF-Flansch
Maximal zulässiger Einlassdruck
27,6 bar (400 psig) WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
Typ C483-24: 15 kg (32 lbs)
Typ C484-24: 8 kg (18 lbs)

Dokumentation und Zeichnungen