Fisher™ 8580 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Fisher 8580 Hochleistungs-Absperrklappe eignet sich für einen verbesserten, dichten Abschluss und verfügt über eine exzentrisch montierte Scheibe mit wahlweise einer Weich- oder Metalldichtung. Dieses Regelventil bietet eine hervorragende Drosselung und Auf/Zu-Leistung.

ped
Zulassungen
SIL-fähig, PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen, NACE, ATEX, CUTR
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Spannungsquelle
Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, Hebel, Getriebe, Elektrohydraulik
Druckklasse
PN, ASME
Prozessanschluss Typ
Flanschausführung, Einzelflansch, Doppelflansch, geschliffen, Scheibe
Sitz/Druckmittlertyp
Metall, Weich
Absperrklasse
MSS SP-61, Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Normen
B16.34
Spindel
Federbelastetes, einstellbares Packungssystem
Ventilgröße
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die Wirkungsweise der Einheit aus Antrieb und Ventil kann von „Abwärtshub öffnet das Ventil“ auf „Abwärtshub schließt das Ventil“ oder umgekehrt geändert werden, ohne dass zusätzliche Teile installiert werden müssen.
  • Sowohl Metall- als auch Weichdichtungen verfügen über eine druckunterstützende Dichtwirkung, um unabhängig vom Differenzdruck einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
  • Die standardmäßige Ventilausführung mit leitfähiger Packung bietet eine Masseverbindung für Anwendungen in Ex-Bereichen.
  • Das Ventil kann unter Verwendung der entsprechenden Innengarniturkomponenten bei hohen Temperaturen eingesetzt werden.
  • Die Markierungslinie auf der Welle dient zusammen mit den Klappenblatt-Positionsmarkierungen an der Packungsmanschette als zusätzliche Stellweganzeige.
  • Redundante Wellensicherung bietet zusätzliche Sicherheit. Packungsmanschette, Ausblassicherungsring und Wellennut tragen gemeinsam dazu bei, dass die Welle sicher im Ventilgehäuse fixiert bleibt.