Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-66R

Fisher™ Dampfrückgewinnungsventile der Serie 66R

Produktbeschreibung

Die Dampfrückgewinnungsventile der Serie 66R reagieren auch auf Änderungen beim Begasungsgasdruck und auf Drosselung geöffnet oder geschlossen, um den Durchfluss des Begasungsgases aus dem Gefäß zu steuern.

Merkmale

  • Niedrige Sollwerte
  • Hohe Genauigkeit
  • Einfache Bauweise
  • Hohe Durchflussraten
Baugröße und Werkstoffe
Gusseisen, Stahl oder Edelstahl
NPS 2/DN 50
NPS 3/DN 80
NPS 4/DN 100
Endanschlüsse
NPT, CL125 FF und CL150 RF
Maximaler Eingangsdruck
Typ 66R: 550 mbar/8 psig
Typ 66RR: 690 mbar/10 psig
Stelldruckbereiche
Typ 66R: 2 Zoll/Wassersäule bis 3 psig/5 bis 207 mbar in sechs Bereichen
Typ 66RR: 3 Zoll/Wassersäule bis 3,25 psig/7 bis 224 mbar in sieben Bereichen
Druckerfassung
Typ 66R: Intern (Standard) oder extern
Typ 66RR: Extern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril: -29 °C bis 82 °C/-20 °F bis 180 °F
Fluorkohlenstoff (FKM): 4 °C bis 149 °C/40 °F bis 300 °F
66R Ungefähres Gewicht
NPS 2/DN 50 NPT: 23 kg/50 lb
NPS 3/DN 80 NPT: 45 kg/100 lb
NPS 4/DN 100 NPT: 70 kg/155 lb
66RR Ungefähres Gewicht
NPS 2/DN 50 NPT: 29 kg/65 lb
NPS 3/DN 80 NPT: 52 kg/115 lb
NPS 4/DN 100 NPT: 77 kg/170 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen