Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-3660

Fisher™ Pneumatischer, einfachwirkender Stellungsregler 3660

Produktbeschreibung

Fisher Pneumatische, einfachwirkende Stellungsregler 3660 kommen mit einer Vielzahl von Antrieben an Hubventilen für den Regelbetrieb zum Einsatz. Diese robusten Stellungsregler halten die Position der Ventilspindel stets proportional zu dem von einem Regelgerät bereitgestellten pneumatischen Eingangssignal.

ped
Bereichsklasse
ATEX-Gruppe II, Kategorie 2 Gas und Staub, CUTR für Geräte der Gruppen II/III, Kategorie 2
Zulassungen
ATEX, CUTR, DGRL
Kommunikationsprotokoll
0,2–1,0 oder 0,4–2,0 bar (3–15 oder 6–30 psi) Pneumatiksignal
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Pneumatisch
Max. Ausgangsdruck
90 psi
Montageausführung
Stellantrieb montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Modulierend
Sicherheitszulassung
NIL
Versorgungsmedien
Luft
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die Konstruktion des Stellungsreglers ermöglicht eine präzise, schnelle Reaktion auf Eingangssignale und bietet unter den meisten Anlagenbedingungen eine hohe Vibrationsbeständigkeit.
  • Eine auf einfache Weise einstellbare Verstärkung und Dämpfung ermöglichen die genaue Anpassung der Stabilität des Stellungsreglers an spezifische Anwendungsanforderungen.
  • Der Stellungsregler verarbeitet ein standardmäßiges pneumatisches Eingangssignal von einem Regelgerät. Dieser Stellungsregler kann mit Eingangssignalbereichen im Teilbereichsbetrieb (Split-Range) verwendet werden und ermöglicht die einfache Einstellung von Nullpunkt und Bereich.
  • Die meisten Teile des Stellungsreglers 3660 sind untereinander austauschbar, wodurch für diesen Stellungsregler weniger Ersatzteile auf Lager gehalten werden müssen.
  • Gehäuse und Deckel widerstehen mechanischen Vibrationen und rauer Handhabung.
  • Die Einstellung von Nullpunkt und Bereich kann bei angebrachtem Deckel vorgenommen werden.
  • Zwischen einem Stellungsregler 3660 und dem Antrieb können Anschlüsse, Rohrleitungen und anderes Zubehör installiert werden, um die Diagnose des Gesamtsystems aus Ventil/Antrieb/Stellungsregler mit dem FlowScanner™-Ventildiagnosesystem zu ermöglichen.