Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-3582i

Fisher™ 3582i elektro-pneumatischer Stellungsregler

Produktbeschreibung

Die bewährte Konstruktion des Fisher 3582i Stellungsreglers bietet ein präzises, schnelles Ansprechverhalten und eine hohe Vibrationsbeständigkeit unter den meisten Anlagenbedingungen. Ein geringer Luftverbrauch im Beharrungszustand trägt zum effizienten Betrieb bei.

Bereichsklasse
Ex-Schutz, eigensicher, keine Funken erzeugend, Staub
Zulassungen
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA Analog
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Elektrisch
Montageausführung
Stellantrieb montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Modulierend
Prozesssteuerung
Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand
Sicherheitszulassungen
NIL
Versorgungsmedien
Luft
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Die Einstellmöglichkeit von Nullpunkt und Bereich ermöglicht die Verwendung aller standardmäßigen Eingangssignale, einschließlich Teilbereichen.
  • Die Geräte einer Familie von Stellungsreglern können für eine Vielzahl von Regelanwendungen verwendet werden. Dadurch werden die Anforderung an die Lagerhaltung von gebräuchlichen Ersatzteilen vereinfacht, und es werden weniger Ersatzteile für die Instandhaltung von anlagenweit installierten Stellungsreglern benötigt.
  • Nach Abbau des Deckels können Einstellung von Nullpunkt und Messspanne auf einfache Weise mit einem Schraubendreher und -schlüssel eingestellt werden.
  • Schwankungen des Versorgungsdrucks und der Ventilbelastung haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
  • Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand. Die aus dem Stellungsregler ausströmende Luftmenge wird an Innenteilen vorbeigeleitet und bietet dadurch zusätzlichen Schutz.
  • Durch einfache Anpassungen wird das Umschalten zwischen dem direkten und dem rückwärts wirkenden Betrieb ermöglicht.
  • Zwischen einem Stellungsregler und dem Antrieb können Anschlüsse, Rohrleitungen und anderes Zubehör installiert werden, um die Diagnose des Gesamtsystems aus Ventil/Antrieb/Stellungsregler mit dem FlowScanner™ Ventildiagnosesystem zu ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen