Fisher™ Pneumatischer Membranstellantrieb 3024C

Produktbeschreibung

Der Fisher Antrieb 3024C ist ein kompakter, pneumatischer Membranstellantrieb mit Federrücklauf. Er beinhaltet eine Antriebsaufnahme aus Stahlguss und ist für den allgemeinen Antrieb von Durchgangsventilen geeignet. Dieser Antrieb positioniert den Ventilkegel in Abhängigkeit von verschiedenen, auf die Membran des Antriebs einwirkenden, pneumatischen Regler- oder Stellungsregler-Ausgangssignalen. Der Antrieb 3024C kann entweder direkt wirkend oder umgekehrt wirkend montiert werden und bietet zuverlässigen Auf/Zu- oder Regelbetrieb von automatischen Regelventilen.

Betätigung
Linear, manuell
Zulassungen
CUTR
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung, Drosselregelung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Spannungsquelle
Pneumatisch
Prozesssteuerung
Ein/Aus, Drosselregelung
Ventiltyp
Kugelventil
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Acht verschiedene Konfigurationen sorgen dafür, dass die verfügbaren Antriebsgrößen Ihren Anforderungen gerecht werden.
  • Aufgrund der einfachen Bauweise kann die direkte oder umgekehrte Wirkungsweise des Antriebs ohne zusätzliche Teile geändert werden.
  • Die Membran und das Gehäuse mit hoher Festigkeit ermöglichen einen maximalen Gehäusedruck von 6 bar, der wiederum eine hohe Stellkraft für die jeweilige Membrangröße ermöglicht.
  • Zweiteilige Spindelschlösser sorgen für eine solide Bewegungsübertragung und ermöglichen einen einfachen Anbau. Die gestängelose Ausführung verhindert Übertragungsverluste und ungenaue Ventilpositionierung.
  • Die Antriebsaufnahme aus Stahlguss und die Hochleistungsausführung der Gehäuse bieten Stabilität, Korrosionsschutz, lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Fehlgebrauch.
  • Aufgrund der sorgfältigen Auswahl von Werkstoffen kann dieser Antrieb für eine breite Palette von Umgebungstemperaturen zwischen –40 °C und +82 °C eingesetzt werden.
  • Die kompakte Antriebsgröße minimiert das Gewicht und den erforderlichen Platzbedarf.