Fisher-P-2100

Fisher™ 2100 Flüssigkeitsfüllstandschalter

Produktbeschreibung

Der pneumatische Auf/Zu-Schalter Fisher 2100 und der elektrische Schalter Fisher 2100E erkennen hohe oder niedrige Flüssigkeitsstände. Mit diesen Schaltern werden gewöhnlich Sicherheitsabschaltsysteme für die Feldgeräte in der Öl- und Gasproduktion pneumatisch oder elektrisch betrieben. Für die Schalter 2100 und 2100E wird ein Sensor nach dem Verdrängerprinzip verwendet, der sich in einem externen Käfig befindet, der an der Außenseite eines Behälters angebracht wird. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle NACE-Hinweise auf NACE MR0175-2002.

Bereichszulassung
  • 2100: Gruppe II Kategorie 2 Gas und Staub
  • 2100E: Ex-Schutz, druckfeste Kapselung, Staub Ex-Schutz
Zulassungen
  • 2100: PED, CUTR, ATEX
  • 2100E: CSA, FM, ATEX, IECEx, UL, CUTR, PED
Datenschnittstelle
2100E ist kabelgebunden
Diagnosefunktionen
Nein
Max. Ausgangsdruck
  • 2100: 150 psi
  • 2100E: 11A, 1/4 PS bei 125/250 VAC, 5 A resistiv/3 A induktiv bei 28 VDC
Montageausführung
Verarbeitungsbehälter, montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Stellungsregelung
Auf/Zu
Spannungsversorgung
125/250 V AC, 28 V DC
Prozesssteuerung
Füllstand
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Der Schalter ist vom Prozess galvanisch und mittels entsprechender Abdichtung durch einen korrosionsbeständigen Verdränger und ein Torsionsrohr getrennt, um Zuverlässigkeit zu erreichen.
  • Werkstoffe für den Einsatz mit sauren Flüssigkeiten und Gasen sind lieferbar. Diese Ausführungen entsprechen den metallurgischen Anforderungen gemäß NACE MR0175-2002.
  • Die Schalterbauart 2100 und 2100E ist sowohl in der Ausführung für Montage links als auch in der Ausführung für Montage rechts erhältlich.
  • Der explosionsgeschützte, hermetisch abgedichtete Schalter 2100E wird sowohl werksseitig montiert als auch mit einem elektrischen Schalter-Umrüstkit auf den bewährten Schalter des Typs 2100 angeboten.
  • Der Käfig mit Verdränger verfügt über zwei 1-Zoll-NPT-Rohranschlüsse, die entfernt und für eine horizontale anstelle einer vertikalen Ausgleichsleitung neu positioniert oder für die Installation eines Entlüftungs- oder eines Ablassventils verwendet werden können.
  • Die Schalterwirkung kann sowohl für die Schalter 2100 als auch 2100E vor Ort von hohem zu niedrigem Füllstand oder umgekehrt eingestellt werden, ohne dass hierfür zusätzliche Teile erforderlich sind.