Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-1051

Fisher™ 1052 Drehantriebe

Produktbeschreibung

Die Feder-Membran-Drehantriebe 1052 von Fisher sind für den Betrieb von Drehstellventilen mit kerbverzahnter Welle ausgelegt und können für Auf/Zu- oder Stetigregelung eingesetzt werden. Ausgelegt für den leichten Einbau vielfältiger Optionen: Endschalter, Stellungsanzeiger, Stellungsregler und manueller Hilfsbetrieb.

Merkmale

  • Verfügbar mit der „Sicherheitsstellung offen“ oder „Sicherheitsstellung geschlossen“ und können in vier verschiedenen Antrieb/Ventil-Anbaupositionen montiert werden. Diese Antriebe können an eine Vielzahl von Fisher Ventilen angebaut oder mit anderen Geräten verwendet werden.
  • Durch die Klemmverbindung zwischen Antriebshebel und kerbverzahnter Welle und die Verwendung von nur einem Gelenk kann der Übertragungsverlust zwischen Antrieb und Ventil äußerst gering gehalten und die Regelgenauigkeit verbessert werden.
  • Eine robuste Bauweise bietet Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und – im Falle eines Überdruckzustands – Verformungsschutz.
  • Dazu gehört eine von außen zugängliche Federeinstellvorrichtung, mit deren Hilfe die Federspannung entlastet werden kann. Das Gestänge zwischen Antrieb und Ventil ist vollständig eingekapselt, Einstellungen an der Ventilpackung sind jedoch ohne den Ausbau von Teilen möglich.
Betätigung
Federrückstellung, um 90° schwenkbar, Drehstellventil
Zulassungen
DGRL, CUTR, ATEX
Steuerungsart
Auf/Zu, Regelbetrieb
Spannungsquelle
Pneumatisch
Ventiltyp
Kugelventile, Absperrklappe, exzentrisches Kegelventil, Drosselklappe, Ventil mit dreifachem Offset
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen