Enardo™ Vakuum-Entlastungsventil der Serie 851

Produktbeschreibung

Die Enardo Serie 851 verkörpert ein fortschrittliches Konzept für Entlüftungsanwendungen. Dieses Hochleistungsventil nutzt die neuesten Technologien zum Schutz gegen positiven Überdruck, zur Verhinderung von Lufteintritt und Verdunstungsverlusten des Produkts und zur Eindämmung riechender und potenziell gefährlicher Dämpfe. Die Serie 851 verfügt über Merkmale, die die Leistung der auf dem Markt angebotenen serienmäßigen Ventile übersteigt, vor allem bei sehr kalten Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit klebrigen Medien.

atex-certification
Größen
2 bis 12 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Sphäroguss | Edelstahl | Kohlenstoffstahl
Dichtigkeitsrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei | Kunstharzbeschichteter Edelstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
PPS | Edelstahl 316
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP-Teflon | Viton
Druckeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,5 bis 32 oz/sq in
Optionen
Spezialbeschichtung, Werkstoff des Gewichts, Armaturen, Dichtungsmaterial, FRP-Harze, Dampfmantel oder Rückführung

Merkmale

  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Saber Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert