Enardo-P-Model 2100

Enardo™ Not-Druckentlastungsventil des Modells 2100

Produktbeschreibung

Die Enardo Serie 2100 ist für die Not-Druckentlastung bei Lagertanks ausgelegt, wenn diese Überdrücken ausgesetzt sind, die nicht von herkömmlichen Tankventilen ausgeglichen werden können. Bei richtiger Größenauslegung verfügen diese Entlüftungen über die Kapazität, die folgende Norm für die Not-Entlüftung aufgrund von Feuereinwirkung zu erfüllen: API Standard 2000. Schneller und einfacher Zugang für die Tankinspektion und -wartung ist ebenfalls gegeben. Das Enardo Not-Druckentlastungsventil dient nur der Druckentlastung.

atex-certification
Größen
16 bis 24 in.
Gehäusewerkstoffe
Kohlenstoffstahl | Edelstahl 304 | Edelstahl 316
Leckrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP-Teflon | Viton
Sockel, Arm und Klappenblattwerkstoff
Kohlenstoffstahl (nur Sockel) | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Aluminium (nur Deckel)
Druckeinstellungen
Bis zu 8,0 oz/sq in
Optionen
Spezialbeschichtung, optionale Armaturen

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Vor Ort austauschbare Teile
  • Korrosionsbeständige Beschichtungen
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert