Enardo™ Über-/Unterdruckentlüftungsventil der Baureihe ES-950 mit verbesserter Abdichtung

Produktbeschreibung

Die Produkte der Enardo Series ES-950 stellen die neueste Entwicklung für Hochleistungs-Tankentlüftungsprodukte mit verbesserter Abdichtung und einer Leckagerate bei Normbedingungen von nicht mehr als 2,9 cm³/h (0,1 SCFH) bei 90 % des Sollwerts dar. Dieses Ventil ermöglicht eine Druckentlastung bei normalen Entlüftungsanforderungen, während es einen sicheren internen Arbeitsdruck aufrechterhalten und flüchtige Emissionen um das 10-fache unter den Wert von vergleichbaren Ventilen senkt, die bei Normbedingungen die Leckagerate von 2,9  cm³/h (1 SCFH) gemäß Industriestandard nicht übersteigen.

Merkmale

  • Saber Ventilführungssystem für präzisen Ventilhub
  • Die Leckagerate übersteigt 2,9 cm³/h (0,1 SCFH) bei 90 % des Sollwerts nicht
  • Komplett auswechselbare Ventilklappen- und Sitzbaugruppe
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
Größen
2 bis 12
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Edelstahl | Kohlenstoffstahl
Lackagerate
Die Leckagerate übersteigt 2,9 cm³/h (0,1 SCFH) bei 90 % des Sollwerts nicht
Werkstoff des Gewichtselements
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei
Werkstoff von Sitz und Ventilklappe
Edelstahl 316
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP-Teflon | Viton| FVMQ
Druckeinstellungen
Größen 2 bis 6 Zoll: 216 N/m² bis 13,7 kN/m² (0,5 bis 32 oz/sq in);
Größen 8 bis 12 Zoll: 216 N/m² bis 10,3 kN/m² (0,5 bis 24 oz/sq in)
Unterdruckeinstellungen
Größen 2 bis 6 Zoll: 172 N/m² bis 13,7 kN/m² (0,4 bis 32 oz/sq in);
Größen 8 bis 12 Zoll: 172 N/m² bis 10,3 kN/m² (0,5 bis 24 oz/sq in)
Optionen
Smart Wireless-Überwachung, Spezialbeschichtung, Gewichtselement, Armaturen, Dichtungsmaterial, Dampfmantel oder Rückführung