Emerson-P-Well Test Manager

Well Test Manager

Produktbeschreibung

Maximieren Sie die Bohrlochsteuerung für eine effizientere Zuweisung von Ressourcen. Die Anwendung Well Test Manager bestimmt die Zuweisungsvolumen für Gas und Flüssigkeiten für bis zu 64 Bohrlöcher, indem sie einen Test-Abscheider, bestehend aus einem Gas-Messgerät und Flüssigkeitsmessern, abfragt. Well Test Manager ist eine exklusive Anwendung für die ROC800-Serie.

Merkmale

  • Eine exklusive Anwendung für die ROC800-Serie.
  • Arbeitet zusammen mit Coriolis NOC/PVR für 2-Phasen-Messzüge.
  • Mehrere Programmgrößen unterstützen bis zu 11, 32 oder 64 virtuelle Messgeräte.
  • Ermöglicht die Prüfung von Bohrlöchern, das Festlegen der Prüfreihenfolge und das Einfügen eines Bohrlochs für eine einzige Prüfung, nachdem die aktuelle Prüfung abgeschlossen wurde.
  • Unterstützung für die automatische oder manuelle Prüfung mit vergleichbaren Ergebnissen rund um die Uhr.
  • Für jedes Bohrloch werden Prüfberichte für aktuelle und zuvor validierte Prüfungen in Programmeinträgen oder Soft Point-Tabellen gespeichert, auf die jeweils problemlos durch das SCADA-System zugegriffen werden kann.
  • ESD-Ventilüberwachung mit Fehlermaßnahmen für jedes Bohrloch.
  • Verifizierung der Ventilstellung und Fehlermaßnahmen.
  • Optionale Normalisierung der Off-Cycle-Bohrloch-Gaskorrektur und Flüssigkeitsverhältnisse, sodass alle Werte gleich 100 % der Verkaufsmessung (nur virtuelle Messgeräte) sind.
  • Validierungskriterien umfassen min. Grenzwert des Gas-Korrekturfaktors, gegenwärtige Toleranzen im Vergleich zu den letzten Toleranzen für Gas, Öl- und Wasserfaktoren.