Emerson-P-TerminalScheduler

TerminalScheduler™

Produktbeschreibung

Ein Softwaresystem mit umfassender Funktionalität für die Planung und Disposition des internen Betriebs eines Tanklagers oder -terminals. Das System organisiert und konsolidiert alle Informationen, die für eine lang- und kurzfristige Disposition erforderlich sind.

Merkmale

  • Verfolgung des Fortschritts von Transportkunden: Die basierend auf dem ursprünglichen Monatsvolumen erstellten Pläne werden mit dem aktuellen, gemessenen Volumen verglichen. Dies ermöglicht die einfache Ermittlung, ob ein Transportkunde auf Kurs ist, um den Zeitplan einzuhalten.
  • Management von Tanks: Die in Tanks und Tank-Pools fließenden und diesen entnommenen Volumen werden bestimmt. Die Qualität in den Tanks wird prognostiziert und anschließend über den gesamten Monat hinweg verfolgt. Innerhalb von Tank-Pools sind standardmäßige Schaltalgorithmen verfügbar, um betriebliche Pläne vorzuschlagen, während die Mitgliedstanks gefüllt oder entleert werden.
  • Bestimmung von Durchflussrouten und eingesetzten Anlagen: Der Durchfluss wird durch die Terminals geleitet und durchläuft mehrere Anlagen. Diese Routen können für die spätere Verwendung gespeichert oder neue Strecken können (ad hoc) entsprechend den Anforderungen erstellt werden. Ressourcenkonflikte werden verhindert und Sie erhalten Warnhinweise.
  • Planung komplexer Zyklen: Wenn mehrere Tanks im Terminal mit ungleichen Raten gefüllt und entleert werden, kann die Prognose von notwendigen Bewegungen komplex sein. Es stehen Algorithmen zur Verfügung, die Lieferpläne erstellen können, welche das erforderliche Volumen im Tank-Pool aufrechterhalten.
  • Pumpenaufträge und Arbeitsaufträge erstellen: Über den Plan werden Pumpenaufträge mit den relevanten Informationen produziert, die vom Scheduler bereitgestellt und vom Terminierungssimulator erstellt werden....
  • Erzeugung von Boutique-Produkten oder Rohmischungen: Für eine Reihe von Tanks, die Volumen in unterschiedlicher Qualität enthalten, verwendet das System eine eingebettete Optimierungsfunktion, um Mischaufträge zu erstellen, welche die gewünschte Zielqualität zum niedrigsten Preis erzielen.
  • Nominierung und volumetrische Abrechnung
  • Disposition für Pipelines
  • Netzwerkplanung