Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ST-2328

RSTi 8 Kanal -Ausgangsmodul, Positive Logik, 24 V Gleichspannung/0,5 A

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-2328
Anzahl der Ausgänge, Typ und Geschwindigkeit
8 Kanäle positive Logik, 0,3 ms
Ausgangsleistung
0,5 A Gleichstrom 24 V Gleichspannung, 2,0 A Gleichstrom pro Common
Stromaufnahme
System 45 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld 5 mA pro Punkt bei 28,8 V Gleichspannung plus 11–28,8 V Gleichspannung für Ausgangslasten

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen