Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Emerson-701P Black SmartPower Module

Emerson 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Schwarz

Produktbeschreibung

Das Emerson 701P SmartPower™ Spannungsversorgungsmodul – Schwarz bietet einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 10 Jahren und ermöglicht eine schnelle Auswechslung von Spannungsmodulen vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss. Das eigensichere Spannungsversorgungsmodul verfügt über ein robustes und anpassungsfähiges Design, das selbst rauen Umgebungen standhält und Ihnen den Energiemodus bietet, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.

Kompatible Geräte
• Rosemount™ 3051S Wireless-Druckmessumformer
• Rosemount 3051SMV Wireless-Druckmessumformer
• Rosemount 648 Wireless-Temperaturmessumformer
• Rosemount 848T Wireless-Temperaturmessumformer
• Rosemount 3308A Wireless Radar-Messumformer „Geführte Mikrowelle“
• Rosemount 2160 Wireless-Füllstandsmessumformer
• Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor
• Rosemount 702 Wireless Discrete-Messumformer
• Rosemount 702 Wireless Plunger Arrival-Messumformer
• Rosemount 705 Wireless Zähler-Messumformer
• Roxar CorrLog Wireless-Messumformer zur Korrosionsüberwachung
• Roxar SandLog Wireless-Messumformer zur Sand-/Erosionsüberwachung
Zertifizierungen/Zulassungen
Eigensicherheit (ATEX, IECEx, USA, Kanada, EAC)

Merkmale

  • Wartungsfreier Betrieb für bis zu 10 Jahre und Austausch des Moduls, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss, sorgen für zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Anpassungsfähiges Modul bietet eine Reihe von Spannungsversorgungsmodi, um diversen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Eigensichere Ausführung ermöglicht routinemäßige Wartungsarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen.
  • Benachrichtigungen bei niedriger Batterieladung ermöglichen eine unkomplizierte Wartungsplanung.
  • Formschlüssige Anschlüsse sorgen für einen einfachen und zuverlässigen Austausch.

Dokumentation und Zeichnungen