Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2X0N1A0A1T0A

PACSystems™ RXi2-XP Industrie-PC: Intel i3-6100E 2,7 GHz, 16 GB, 128 GB SSD, 0-Steckplatz, ohne Betriebssystem, 0 bis +60 °C

Produktbeschreibung

Der RXi2-XP IPC bietet mittlere bis hohe Rechnerleistung in kompakter und robuster Form, um HMI-, Historik- und analytische Anwendungen direkt auf dem Rechner auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Betriebsabläufen und eine bessere Integration in anlagenweiten Systeme zu ermöglichen.

Teilenummer
R2X0N1A0A1T0A
IPC-Produktfamilie
RXi2-XP Intel 6. Gen Core
CPU
Intel i3-6100E 2,7 GHz
CPU-Leistung
35 W
Anzahl CPU-Cores
2
Speicher
16 GB
Storage
128 GB SSD
Ethernet
5 x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltungs-AMT, optionaler SFP)
USB
4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen
2 x RS232
Erweiterungssteckplätze
0-Steckplatz
Vorinstalliertes Betriebssystem
ohne Betriebssystem
Betriebstemperatur
0 °C bis +60 °C

Merkmale

  • Intel Core i3, i5, i7 und Xeon CPUs der 6. Generation
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 5-Gigabit-Ethernet-Ports (vier mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS, einer mit AMT-Fernmanagement), optionale Glasfaser-Schnittstellen
  • 0, 1, 2 oder 4 PCIe-Erweiterungssteckplätze
  • Patentierte passive Kühltechnologie der CPU, ermöglicht den Betrieb von -40 bis 70 °C ohne CPU-Leistungsminderung
  • CFast- und Hot-Swap-fähige, von außen entnehmbare 2,5-Zoll-SATA, RAID aktiviert

Dokumentation und Zeichnungen