Emerson-P-Project Services for Blending and Transfer Systems

Projektdienstleistungen für Misch- und Transfersysteme

Produktbeschreibung

Durch die Veranlassung, Planung und Ausführung all Ihrer Projektleistungen – von Disposition und Beschaffung über Herstellung, werkseitige Tests und Inbetriebnahme – tragen die Projektmanagement- und Ausführungsdienstleistungen von Emerson durch einen modularen, schlüsselfertigen Ansatz zur Minimierung von Risiken, Reduzierung der Komplexität, Senkung der Kosten und Vereinfachung der Ausführung bei. Mit Emerson haben Sie nur einen einzigen Verantwortungspunkt für Ihr gesamtes Projekt.

Projekttyp
Basisprojekt, Modernisierungen/Aktualisierungen sowohl für Prozessdesign, -ausrüstung und/oder -steuerungen als auch Prozessmodifikationen oder -konsolidierungen
Anwendungen
Alle Misch- und Transferprozesse, die Schmiermittel, Fette, Kraftstoffe, Rohöl, Chemikalien, Zusatzstoffe, spezielle Chemieprodukte, Lebensmittel und Getränke und/oder Flüssigprodukte beinhalten.
Auftragsumfang
Prozess-Engineering/Design, Leistungsgarantie, Ausrüstungsbeschaffung, Projektmanagement, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Service und -Support
Lieferumfang
Projektzeitplan, Engineering-Designdokumente, Konstruktionszeichnungen, Pläne für Abnahmeprüfungen, Werksabnahmeprüfung, Benutzerhandbücher, schlüsselfertige Systeme, Inbetriebnahme, Leistungsgarantie.

Merkmale

  • Reduzieren Sie durch die Verwendung vorgefertigter Systemen im Vergleich zu selbstentwickelten Konzepten die Ausführungszeit des Projektes um drei bis vier Monate.
  • Reduzieren Sie Abschaltungen oder die Verlangsamung von Prozessen während der Implementierung mit schlüsselfertigen Systemkonzeptionen.
  • Stellen Sie eine reibungslose Inbetriebnahme mit werkseitig getesteten Systemen sicher.
  • Senken Sie die Engineering- und Beschaffungskosten mit vorgefertigten, modularen Designs.
  • Nutzen Sie die globale Präsenz der Engineering- und Servicezentren von Emerson, um für eine zuverlässige Projektausführung zu sorgen.
  • Reduzieren Sie die Projektkomplexität und -risiken mit einem einzigen Verantwortungspunkt für die Konzeption und Ausführung von Mischprojekten.

Dokumentation und Zeichnungen