PACEdge™ Softwareplattform

Produktbeschreibung

Um die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung Ihrer IIoT-Anwendungen zu vereinfachen, bietet die PACEdge Softwareplattform alle Funktionalitäten der Edge-Technologie. Sie ist für eine Auswahl von PACSystems Industrie-PCs und Reglern verfügbar und in sie integriert.

Teilenummer der PACEdge™ Softwareplattform
PACEDGECORE
Teilenummern für PACSystems RXi2-BP Industrie-PC mit integriertem PACEdge
R2B0N1E1N3A0A, R2B0N9E4N3A0A, R2B1N1E1N3A0A, R2B0N1E1W3A0A, R2B0N5E1N3A0F, R2B0N5E7N3A0F, R2B0N9C4N3A0A, R2B0N1C1N3A0A, R2B1N1C1N3A0A, R2B0N1C1W3A0A, R2B0N5C1N3A0F, R2B0N1W1N3A0A, R2B1N1W1N3A0A, R2B0N1W1W3A0A, R2B0N5W1N3A0F, R2B0N1R1N3A0A, R2B0N1S1N3A0A, R2B0N1T1N3A0A
Teilenummern für PACSystems RXi2-LP Industrie-PC mit integriertem PACEdge
R2L0N1A2AD, R2L0N2A2CD, R2L0N1A3AD, R2L0N2A3CD
Teilenummern für PACSystems IPC 2010 Industrie-PC mit integriertem PACEdge
UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
Teilenummern für PACSystems RXi3-Controllern mit integriertem PACEdge
IC695CPE400-ADBA & IC695CPL410-ACAN
Teilenummer des Software-Supportplans für das erste Jahr
APN-STD-PER-AC-BDL
Optionale Teilenummer des Anwendungsunterstützungspakets
PENEWCUSTSUPPORT5
Betriebssystem
Linux Server 20.04 LTS
Programmiersprachen
Python, Node.JS, NodeRED
Konfigurierte Anwendungen
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Merkmale

  • Alle Komponenten, die während des Lebenszyklus einer IIoT-Anwendung benötigt werden, sind in einem Paket mit einer einheitlichen Schnittstelle zusammengeführt worden.
  • Drag-and-Drop-Programmierung ermöglicht intuitive Entwicklung
  • Sorgt für die Sicherheit von Betriebsdaten und ermöglicht eine sichere Interaktion mit IT- und Cloud-Anwendungen
  • Leistungsstarke Visualisierungs- und Analysewerkzeuge
  • Inklusive Anwendungsbeispiele, damit Sie sofort loslegen können
  • Kuratierte Standard-Knotensätze in Node-RED
  • Integriert mit Industrie-PCs und Controllern von PACSystems
  • Die Gruppenverwaltung ermöglicht Aktualisierungen von bis zu 100 Projekten von einem einzigen Gerät aus

Dokumentation und Zeichnungen