Emerson-P-IC755CBS06RDA

QuickPanel + 6"Bildschirm mit Ansicht und Steuerung (leere Blende)

Produktbeschreibung

Vereinfachung der Entwicklung und Wartung mit einem leistungsstarken Gerät für die Bedienerschnittstelle (OI) und Steuerung. Das multifunktionale QuickPanel + liefert verwertbare Daten und Einblicke intelligenter, schneller und einfacher als je zuvor.

Teilenummer
IC755CBS06RDA
Prozessor
Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAM
DDR3 SDRAM 512 MB
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Touchpanel-Typ
Analoger resistiver Einzelanschluss

Merkmale

  • Plug-and-Play-Konnektivität
  • Entwickelt für eine einfache Installation und Konfiguration durch Automatisierungsingenieure
  • Voll integrierter Ansichts-, Steuerungs- und Datenhistoriker
  • Multi-Touch für optimale Reaktionsfähigkeit
  • Lebendige Bilder für eine vollständigere Prozessvisualisierung
  • Voll funktionsfähiger Webbrowser mit Multimedia-Funktion
  • E-Mail- und Textbenachrichtigungen basierend auf benutzerdefinierten Einstellungen
  • Benutzerdefinierte, webfähige Berichte und Grafiken
  • Ferndiagnose und Sicherheit
  • Kompatibilität mit Komponenten von Drittparteien

Dokumentation und Zeichnungen