PACSystems™ RX3i CPE305 Controller

Produktbeschreibung

PACSystems™ RX3i Regler bilden die Grundlage für die Konnektivität in der industriellen Informationsverarbeitung. Es ist ein leistungsstarker, modularer programmierbarer Automatisierungsregler mit Schwerpunkt auf hohe Verfügbarkeit. Der RX3i verfügt über eine einzige Regelengine und eine universelle Programmierumgebung, um die Portabilität von Anwendungen über mehrere Hardwareplattformen hinweg zu gewährleisten.

Teilenummer
IC695CPE305
Formfaktor
Rückwand
Arbeitsspeicher
6 MB
E/A
32k Bits diskrete E/A, 32k Words für analoge E/A
Energiepaket
Mitgeliefert
Redundanz Support
Medienredundanz (MRP) mit PNC001
Ethernet-Anschluss
2–2 Port-Schalter 10/100/1000
Ethernet-Protokolle
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA, EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART Passthrough
Serielle Protokolle
ASCII Seriell, Modbus/RTU
Remote-E-/A-Geräte
255 Simplex mit PNC001
USB-Schnittstelle
1 x USB-A 2.0
Umwelt
0 bis 60 C
Zertifizierungen
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine-Zertifizierungen
ABS, BV, LR DNV GL

Merkmale

  • Programmierwerkzeuge wie tag-basierte Programmierung, eine Bibliothek mit wiederverwendbarem Code und ein Testbearbeitungsmodus zur verbesserten Online-Fehlerbehebung
  • Benutzerfreundliche Umgebung, die die Designflexibilität erhöhen und die technische Effizienz und Produktivität verbessern kann
  • Das Plug-and-Play-Hinzufügen von PROFINET-fähigen Geräten erleichtert das sichere Verbinden von Maschinen, Daten und Menschen
  • Hochgeschwindigkeits-Multicore-Prozessor für schnelleren Durchsatz ohne Informationsengpässe
  • Unterstützung für diskrete E/A mit hoher Dichte, universell analog (TC, RTD, Strain Gauge, Spannung und Strom pro Kanal konfigurierbar), isoliert analog, analog mit hoher Dichte, Hochgeschwindigkeitszähler und Bewegungsmodule
  • Isolierte serielle Schnittstelle für robuste und zuverlässige Integration von Sensoren und Instrumenten

Dokumentation und Zeichnungen