Emerson-P-IC086SLN050

Industrieller unmanaged 5-Port-Mini-Switch

Produktbeschreibung

Ethernet-Switche, die für Prozessanlagenbereiche konzipiert wurden, müssen in rauen Umgebungen arbeiten, in denen Temperaturextreme, Feuchtigkeit und Vibrationen herrschen. Durch den Austausch proprietärer Netzwerke mit einem Ethernet-LAN und PACSystems Ethernet-Switche können Industrieunternehmen die Zuverlässigkeit des Netzwerks verbessern und die Bereitstellung vereinfachen.

Teilenummer
IC086SLN050
Managed
Nein
10/100 BaseT(X) Ports
5
Ethernet-Standard
IEEE 802.3 für 10 Base-T, IEEE 802.3u für 100 Base-TX, IEEE 802.3x für Durchflussregelung
Ethernet-Standard
IEEE 802.3 für 10 Base-T, IEEE 802.3u für 100 Base-TX, IEEE 802.3x für Durchflussregelung
Ethernet-Standard
IEEE 802.3 für 10 Base-T, IEEE 802.3u für 100 Base-TX, IEEE 802.3x für Durchflussregelung

Merkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich. Entwickelt, um in rauen Umgebungen zu arbeiten
  • Kompaktes Design. Reduzierte Frontpanelgröße und Installationskosten.
  • Redundante Stromeingänge, um die Systemverfügbarkeit sicherzustellen
  • Schnelle Netzwerkwiederherstellungstechnologie. Schnelle (<10 ms) Wiederherstellungsrate schützt unternehmenskritische Daten vor Netzwerkfehlern
  • Störungsmelderelais
  • Webbasiertes Netzwerkkonfigurationswerkzeug. Vereinfachung der Netzwerkkonfiguration, der Wartung und der Bereitstellung