Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-5422

RSTi-EP 2-Kanal PWM-Ausgang, positive Logik, 24 V Gleichstrom, 2,0 A

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-5422
Spezialmodul
2-Punkt; PWM-Ausgang; 6–40 kHz
Eingang-Ausgang
Kein Eingang; 0,5 A 24 V Gleichstrom, 1 A pro gemeinsamen
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 40 mA + Last 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen