Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-5111

RSTi-EP 1-Kanal Hochgeschwindigkeitszähler, AB 100 kHz RSTi-EP 1 DO 24 V Gleichstrom, 0,5 A

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-5111
Spezialmodul
1-Kanal; Hochgeschwindigkeitszähler; 100 kHz
Eingang-Ausgang
5-11 V Inkrementalgeber und andere Eingangswerte für die Sensortypen 1 und 3 gemäß EN 61131-2; 0,5 A 24 V Gleichstrom
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 35 mA plus Ausgangsstrom 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Zusätzliche Fähigkeit
Impuls und Richtung/AB-Modus mit 1-, 2-, 4-facher Probenahme

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen