Emerson-P-EP-225F

RSTi-EP Digitalausgang, 16 Kanäle, Positive Logik, 24 VDC, 0,5 A, RSTi-EP 1-Leiter

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E-/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-225F
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
16-Punkt positive Logik; 1 kHz resistive Lastschaltung
Ausgangsbewertung
0,5A 24 VDC; 8A pro Modul
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
8 mA; 25 mA + Lasten, 20,4-28,8 VDC
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation