ControlWave Designer gibt Ingenieuren die Flexibilität, das geeignetste Controller-Hardwaresystem auszuwählen, ohne die Notwendigkeit, eine neue Programmiersprache für jede Plattform zu erlernen. Die Flexibilität von IEC61131-3 ermöglicht weiterhin jedem Hersteller, die grundlegenden Funktionen mit produktspezifischen übergeordneten Funktionen zu ergänzen, um den maximalen Vorteil der ausgezeichneten Fähigkeiten ihrer Produkte zu nutzen und zugleich die Normen IEC 61131-3 strengstens zu befolgen.