Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8140-DI-AC

16-Kanal-Digitaleingang PAC8000, 115 VAC-isoliert, sinkend

Produktbeschreibung

16-Kanal-Digitaleingang PAC8000, 115 VAC-isoliert, sinkend

Teilenummer
8140-DI-AC
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
16-Punkt-isoliert, sinkend; 2 ~512 mS wählbar
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
115 VAC; Ein>84 VAC Aus < 34 VAC
Stromaufnahme
System 120 mA
Spezielle Fähigkeiten
Impulszähloption

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen und tragen die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Kanäle isoliert in vier Blöcken von vier Kanälen

Dokumentation und Zeichnungen