DeltaV-P-VE6204P1

Emerson Smart Firewall für das DeltaV™ System

Produktbeschreibung

Die Emerson Smart Firewall ist eine zweckdienliche Perimeter-Firewall und ein Angrifferkennungssystem (IDS − Intrusion Detection System), das speziell konzipiert wurde, um eine einfach zu installierende und eine wartungsfreundliche Perimeter-Sicherheitslösung für ein DeltaV™ Prozessleitsystem zu gewähren. Die Emerson Smart Firewall ist eine Hardware-basierte Perimeter-Schutzlösung, die entwickelt wurde, um einen stark kontrollierten externen Netzwerkzugriff auf ein DeltaV-Prozessleitsystem durchzusetzen.

Konfiguration
Die Firewall-Konfiguration wird mittels des eingebauten Browser-basierten Interface unterstützt. Der Zugriff auf die Konfiguration wird nur von der sicheren Seite der Firewall zugelassen.
Ethernet-Anschlüsse
2x Kupfer, 1 DeltaV Workstation-Anschluss (intern), 1 externer LAN-Anschluss. 10/100-Mbit/s-Netzwerkgeschwindigkeit mit Auto-Negotiating wird unterstützt. Nur IPv4.
USB-Anschlüsse
1 rückseitiger USB 2.0-Anschluss nur für Konfigurationsspeicherung, wird für das einfachere Ersetzen der Firewall verwendet. Die Konfiguration wird beim Einschalten der Firewall vom USB-Stick geladen.
Seriell/Konsole
1 RS232 (nur zum Wiederherstellen des Admin-Kennworts und der IP-Adresse, über den seriellen Anschluss ist kein Konfigurationszugriff möglich). Befehlszeilenkonfiguration wird nicht unterstützt. Das serielle Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Alarmkontakte
Front-Panel − TTL-Ausgang normalerweise HIGH (+5 VDC), geht in den Zustand LOW über, wenn ein oder beide Kabel abgeklemmt werden oder eine interne vordefinierte Störung vorliegt.
LEDs am Front-Panel
1 grüne Spannungs-LED. 1 rote Spannungsversorgungsfehler-LED. 2 LAN-Anschlüsse mit Link-Status- und Aktivitäts-LEDs auf dem Front-Panel.
Zugang zur Rückseite/Spannungsversorgung
Redundante Spannungsversorgungsanschlüsse. US-Netzkabel sind im Lieferumfang der Firewall enthalten. Während des Betriebs ist der Zugang zur Rückseite nicht erforderlich. Der USB-Anschluss (werkseitig bestückt) enthält ein nano-USB-Laufwerk mit der Konfiguration, um das Ersetzen der Firewall zu erleichtern.
Abmessungen (H x B x T) und Gewicht
43,18 x 477,52 x 249,94 mm (1,7 x 18,8 x 9,84 in.) − 3,18 kg (7 lb)
Spannungsversorgung
Redundante Spannungseingänge. Eingangsspannung: 85-264 V/50-60 Hz. Netzkabel werden mit dem Gerät geliefert. 77 BTU/h
Betriebstemperatur
0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) − lüfterlose Konstruktion

Merkmale

  • Das benutzerfreundliche Interface bietet vereinfachte und leicht zu verstehende Einrichtungsmenüs.
  • Leicht zu verstehende Menüauswahlen ermöglichen dem DeltaV™ Supportpersonal das Verwalten der Perimetersicherheit eines DeltaV Systems.
  • Das dynamische Port-Mapping gewährt eine sicherere Perimeter-Lösung, wenn klassische OPC-basierte Kommunikationen eingesetzt werden.
  • Mit dem DeltaV™ Network Device Command Center können Sie die Firewall verbinden, um den Hardware-Status in das DeltaV Alarmsystem einzubinden.
  • Diese wirtschaftliche und einfach zu implementierende Lösung ermöglicht Ihnen zukünftige Sicherheitsstandards zu erfüllen, die einen starken Netzwerk-Perimeterschutz erfordern.