DeltaV-P-VE2106

DeltaV™ Base Station

Produktbeschreibung

Die Base Station besteht aus ausgewählten Base Station Softwareanwendungen und der DeltaV™ Hardware für die Ausführung der Anwendungen. Die Base Station bietet hochentwickelte Anwendungen in beliebiger Kombination. Die DeltaV Base Station umfasst alle Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen, die auch in anderen DeltaV Stationen enthalten sind, und bietet Ihnen darüber hinaus die Flexibilität, genau die Anwendungen implementieren zu können, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Vibrationen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Anpassungsfähige Arbeitsumgebung
  • Entsprechend Ihren Anforderungen skalierbar
  • Dedizierter funktionaler Einsatz