DeltaV SIS-P-VX1018S001

DeltaV™ Virtual CHARMs I/O-Simulation

Produktbeschreibung

Mit der DeltaV™ Virtual CHARM I/O-Kartensimulation können Sie Ihre Steuerstrategien, Bedienergrafiken und E/A-Zuordnung vor der Online-Implementierung gründlich testen. Die Simulation hat den Vorteil, dass das Arrangieren von Hardware reduziert wird und die wirklichen CHARM E/A-Karten für die Installation und das Austesten der E/A am Produktionsstandort verfügbar gemacht werden. DeltaV Virtual CHARM I/O-Kartensimulation bietet einen kosteneffektiven und einfachen Weg, um Prozess-E/A während der Entwicklung und dem Austesten von Leitsystemen zu simulieren.

Anzahl der E/A-Kanäle
96 Kanäle individuell definierte Signaltypen
Anzahl der E/A-Clients
4 (Controller)
Anzahl der virtuellen CIOC-Karten je Controller
16
Anzahl der virtuellen CIOC-Karten je System
300
Anzahl der virtuellen CIOC-Karten je Host-Computer
Es werden max. 40 je Host-Computer empfohlen. Abhängig von den Host-Computer-Ressourcen. Siehe DeltaV Virtual Studio für Richtlinien bzgl. der Systemplanung.
Redundanz
Nicht verfügbar. Redundanz steht für virtuelle CIOC-Karten nicht zur Verfügung.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ermöglicht die Entwicklung und das Austesten eines Leitsystems, um Prozess-E/A von einem Host-Computer zu simulieren.
  • Eliminiert den Bedarf für zusätzliche E/A-Hardware während FAT, wie z. B. virtuelle E/A-Module (VIM − Virtual I/O Module).
  • Ermöglicht das gründliche Testen von Steueranwendungen, ohne die Konfiguration zu ändern.