Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4301T07

DeltaV™ DI 24 VDC Isolated CHARM

Produktbeschreibung

Ein Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für getrennten 24-VDC-Eingang.

Erkennungsstufe für EIN
> 10 VDC
Erkennungsstufe für AUS
< 5 VDC
Frittstrom
6 mA bei 24 VDC
Eingangsimpedanz
4 kΩ (ca.)
Galvanische Trennung
Galvanisch getrennt und werkseitig bis auf 1 000 VDC geprüft
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 12 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,32 W
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,32 W
Konfigurierbarer Kanaltyp
Binäreingang − Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz, Impulszahl - Impulsfolge 0,1 Hz bis 10 kHz, 50 µs min. Impulsbreite
Elektrischer Schutz
Empfohlene externe Sicherung an der Stromquelle, Feldsignal-Trennschalter

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.