DeltaV-P-OPC Mirror

DeltaV™ OPC Mirror

Produktbeschreibung

OPC Mirror ist eine mit OPC Data Access konforme Softwareanwendung, die die Kommunikation von zwei oder mehr OPC Data Access Servern ermöglicht. Der OPC-Standard basiert auf einer Client-Server-Architektur; OPC-Clients senden und empfangen Daten an/von OPC-Servern. OPC Mirror ermöglicht die Kommunikation zwischen OPC-Servern und fungiert dabei als bidirektionaler Client für die OPC-Server.

Merkmale

  • Fähigkeit zum Senden und Empfangen von Daten an/von OPC-Servern
  • Einfache Drag&Drop-Funktionalität
  • Schneller und effizienter Datenübertragungsmechanismus
  • Ausführung auf einer beliebigen Workstation mit Windows XP/Server 2003 oder Windows Vista/Server 2008 Betriebssystem
  • Erhöhte Verfügbarkeit von OPC-Daten durch redundanten Betrieb
  • Unterstützt sowohl OPC Data Access v1.0- als auch v2.0-konforme Server