Damcos™ lokales Aggregat – LPU

Produktbeschreibung

Durch den Einsatz des Damcos lokalen Aggregats (LPU) sichern Sie sich die nachgewiesenen Leistungsmerkmale für Marine-Anwendungen für eine große Bandbreite an Fernsteuerungsfunktionen. Dieses Aggregat ist Teil unseres elektrohydraulischen Systems für die Fernsteuerung von Ventilen. Das LPU ist für die Montage an der Schottwand oder die direkte Montage an den Damcos-Stellantrieben konzipiert. Das robuste und kompakte Design hat sich auf Tausenden von Arbeitsschiffen als verlässlich erwiesen und hält den Tests aller Klassifikationen der Marineindustrie stand.

Max. Laufzeit
Bis zu 10 Min., je nach Umgebungstemperatur (max. 25 % Einschaltdauer)
Gehäuseschutzart
IP68 – weitere Einzelheiten finden Sie im Produktdatenblatt
Umgebungstemperatur
-5 °C bis 70 °C ( -25 °C bis 70 °C auf Anfrage)
Gewicht
18 bis 26 kg, je nach Ausführung
Tankvolumen
120 bis 930 ml, je nach Anforderungen
Kabelverschraubungen
1 bis 5, je nach Konfiguration
Werkstoffe
GGG40 – weitere Einzelheiten finden Sie im Produktdatenblatt

Merkmale

  • Das Damcos™ LPU ist in unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar, wie unten abgebildet. Jede der Konfigurationen ist wiederum mit unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten verfügbar, wie z. B. Festverkabelung (Stromversorgung) und/oder Bussteuerung: 1) Trocken – Standard-Konfiguration, 2) Deck - Standard-Konfiguration, 3) Flutbar – Betrieb in Tiefen bis 70 m für bis zu 7 Tage, 4) EEX – Patentierter Temperaturwächter für hohe Temperaturen
  • Möglichkeit einer lokalen LPU Handpumpen-Installation
  • Damcos LPU ist mit allen Damcos Stellantrieben kompatibel
  • Einfaches Entlüften und Auffüllen von Öl
  • Anpassbarer Durchfluss 250 bis 1000 ml/min.
  • Die patentierte, automatische Pumpenreduktion senkt den Energieverbrauch
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen
  • LPU ist ein wesentlicher Teil des elektrohydraulischen Ventilfernsteuerungssystems von Emerson