Damcos-P-Aperio Software

Aperio-Software

Produktbeschreibung

Betriebliche Kontinuität ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einem zentralen Punkt aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und überwachen, sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Es wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Das Aperio ist äußerst skalierbar und flexibel mit einer individuellen Anpassungsfähigkeit für die meisten Aufgabenkombinationen sowie auch für die meisten Schiffsgrößen.

Betriebssystem
Windows 7 integriert
CPU-Spezifikationen
CPU-Anforderungen: Einzel oder Multicore, 1,9 GHz oder höher
RAM-Anforderungen: 2 GB oder mehr
Festplatten-Anforderungen: 8 GB oder mehr

Merkmale

  • Speziell als integriertes Steuer- und Überwachungssystem für Schiffe und Offshore-Einheiten konzipiert, um die Handhabung von Schiffen zu optimieren.
  • Zielgerichtet auf Planung, Steuerung, Überwachung und Alarmfunktionalitäten mit einzigartigem Symbol, um zahlreiche Funktionen zu identifizieren.
  • Farbthemen der dualen Benutzeroberfläche verbessern die Bedienbarkeit und Sicherheit.
  • Die visuelle Nachahmung des Interface ermöglicht einfache aufgabenspezifische Maßnahmen.
  • Das Menü über Touchscreen-Monitore sorgt für Benutzerfreundlichkeit.
  • Dynamische Färbung von Rohrleitungen, Ventilen, Pumpen und Tanks schafft ein klares Verständnis für den Produktfluss.
  • Anormale Situationen innerhalb des Systems identifizieren und diagnostizieren.
  • Eine individuell anpassbare Alarmfilterung kann zur Handhabung verschiedener Alarme für das System an Bord eingesetzt werden.
  • Die robuste Bauweise mit flexibler Installation und Ethernet-Kommunikationsnetzwerk ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
  • Eine zuverlässige, sich weiterentwickelnde Software-Plattform, die sich in der Marine-Umgebung auf zahllosen Schiffen weltweit bewährt hat und durch renommierten globalen Support begleitet wird.
  • Skalierbar für den Einsatz auf einer oder mehreren Arbeitsstationen.
  • Visuelle Farbschemen für Nacht und Tag (dunkel und hell).

Dokumentation und Zeichnungen