Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit im Betrieb mit der Gewissheit, dass Ihr hydraulisches Ventilfernsteuersystem jeder Herausforderung gewachsen ist. Der Damcos Druckspeicherträger ist ein eigenständiger oder modularer Druckspeicher für die Bereitstellung des Drucks, den Sie bei hohem Bedarf oder Stromausfall, wie zum Beispiel einer Notabschaltung, benötigen. Wenn das Aggregat keinen Öldruck liefert, kann der Druckspeicher weiterhin eine Auswahl relevanter Ventile betätigen.