Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Crosby-P-Style JCE

Crosby Typ JCE Sicherheitsventil

Produktbeschreibung

Das Crosby Typ JCE Sicherheitsventil gewährt einen kompletten Überdruckschutz für Prozesssysteme zu erschwinglichen Betriebskosten.

Merkmale

  • Zertifiziert nach BS6759 Teil 1, 2 und 3 durch SAFED.
  • A.D. Merkblatt (TÜV-Zulassung).
  • ASME Code Section VIII und Section XIII (National Board Zulassung), mit Stempel „NB/UV“.
  • Stoomwezen Regeln A1301.
  • UDT Polen.
  • Chinesisch SQL.
  • Australische Norm AS1271.
  • Maximale Entlastungskapazität bei Vollhub.
  • Jedes Ventil ist individuell geprüft und eingestellt.
  • Obere Führung ohne Mediumberührung sorgt für unbehinderte Sitzbohrung.
  • Positiver Neusitz entweder mit elastischer oder Edelstahl-Innengarnitur.
  • Umfangreiches Zubehör.

Dokumentation und Zeichnungen