Branson TPX201

Produktbeschreibung

Konzipiert für Wärmekontaktnieten, thermische Einlagen, Gesenkschmieden, Angussentfernen und Datumstempel.

Werkzeugaufspannplatte
(B x T) 165 x 165
Werkzeughub
102 mm
Einlegtiefe
152 mm
Pneumatische Anforderungen
Saubere (5 Mikron), trockene Luft, 552 kPa (80 psi) bei max. 20 CFM
Gewicht
Ca 79,4 kg
Gewicht
Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem

Merkmale

  • Neues, verbessertes Unitronics Bedieninterface/Steuereinheit mit dreistelliger Anzeige und mehr E/A.
  • Diskrete, voll funktionstüchtige Temperatursteuerungen und Selbstlernmodus.
  • Überwachung und Alarmierung bzgl. der Temperatursteuerung.
  • Max. Arbeitshöhe von 53,34 cm (21 in.) − ohne oberes und unteres Werkzeug.
  • Neue einstellbare, leicht zugängliche Hydraulikratensteuerung für Hubende − von 0 bis 2,22 cm (0 bis 0,875 in.) einstellbar.
  • Vollständige Positionsrückmeldung zur Softwaresteuerung beim Beginn und Ende der Hubsignale.
  • Neues Steuermodul kann abgesetzt montiert werden (erfordert optionales Kabel)
  • Druckregler, Manometer und Filter mit Lock-Out/Tag-Out.