Branson-P-HV-15 Hot Plate Welder

Branson HV-15

Produktbeschreibung

Berührungslose, flexible Kunststoffverbindung für hohe Festigkeit und komplizierte, geometrische Teile.

Max. Abstand zwischen Presswerkzeug (Std.)
254 mm
Max. horizontaler Presshub
254 mm
Max. Heizelement-Hub: ein/aus
355 mm
Gewicht
Ca. 816 kg
Min. Luftdruck
552 kPa (80 psi)
Betätigung
Hydraulisch
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP
Datenschnittstelle
Red Lion Data Station Plus

Merkmale

  • Allen Bradley Compact Logix mit Farb-Touchscreen-HMI.
  • Verriegelte Sicherheitstüren mit Vollschutz.
  • Kompaktdesign mit einer Konstruktion für die schwere Beanspruchung.
  • Automatischer Zyklusstart beim Schließen der Tür.
  • Digitaler Temperaturregler
  • Einzelzonen-Temperaturregler
  • Zwei Vakuum- und zwei mechanische Schaltkreise/Ventile für die Bauteileinspannung.
  • Möglichkeit für Schnellwechsel-Werkzeug.

Dokumentation und Zeichnungen