Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Branson-P-GLX-3 Laser Welder

Branson™ Laserschweißmaschine der Serie GLX-3

Produktbeschreibung

Die Branson GLX-3 Laserschweißmaschine unterstützt Sie bei der Herstellung großer Kunststoffteile sowie der Erfüllung der wachsenden industriellen Nachfrage nach Automatisierung und IIoT (Industrie 4.0). Die GLX-3 nutzt die fortschrittliche STTlr® Laserschweißtechnologie (Simultaneous Through-Transmission Infrared®), die Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit und höheren Produktionsdurchsatz sowie hervorragende Schweißnahtfestigkeit und Qualität bei außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.

Geschwindigkeit des Hubtisches
500 mm/s
Betätigung
Servoantrieb
Abgabe von Laserenergie auf die Schweißnaht
Bis zu 2 000 W
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Kühlsystem
Wasser- und luftgekühlt
Datenschnittstelle
USB, Ethernet

Merkmale

  • Die GLX stellt die Spitzenklasse der Schweißtechnologie für mittelgroße und große Kunststoffteile dar.
  • Die Serie GLX umfasst alle Vorteile des Laserschweißens von höchster Qualität über partikelfreie Schweißungen bis zu erweiterter Designflexibilität, um 3D-Konturen und empfindliche Komponenten schweißen sowie eine bessere Materialverträglichkeit und Schweißnahtfestigkeit erzielen zu können.
  • Das von Branson patentierte Durchstrahl-Laserschweißverfahren (engl. Simultaneous Through-Transmission Infrared, STTIr) ist so optimiert, dass eine nominale Schweißnaht von 1 m Länge in 0,5 bis 5 Sekunden geschweißt werden kann.
  • Die Serie GLX ermöglicht es Konstrukteuren, fast unsichtbare, partikelfreie Schweißlinien in großen Designs zu integrieren, um eine überragende Ästhetik, maximale Leistung und überragende Produktionseffizienz zu erzielen.
  • Die GLX wurde gemäß den weltweit höchsten Standards für Laser- und Maschinensicherheit konzipiert.
  • Präzise Steuerung der Schweißnaht-Schmelztiefe
  • Technisches Know-how und Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten vom weltweiten Netzwerk von Branson.

Dokumentation und Zeichnungen