Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Birkett-P-Safeset

Birkett Serie Safeset Pilotgesteuerte Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Schlagartig entlastende und modulierende pilotgesteuerte Sicherheitsventile mit einer einzigartigen Bauweise mit massivem Eintrittsstutzen und Abmessungen gemäß API 526.

Merkmale

  • Massiver Eintrittsstutzen in einzigartiger Bauform reduziert Sitzbeanspruchung und Einlassdruckverluste, erhöht den Entladungskoeffizienten und ermöglicht niedrigere Anforderungen an den Gehäusewerkstoff in korrosiven Anwendungen.
  • Alle Bauteile mit Medienberührung mindestens in Edelstahlausführung, was die Verunreinigung der Dichtung verringert und die Nutzungsdauer verlängert.
  • Nicht-durchströmter Pilot eliminiert das Vereisungsrisiko, erhöht die Nutzungsdauer und stellt problemlosen Betrieb sicher.
  • Systemdruck von 95 % bis 98 % des Solldrucks möglich.
  • Vollhubfähigkeit gegen hohen Gegendruck.
  • Schlagartig wirkende Pilotsteuerung einstellbar auf null Überdruck und Abblasen bei 3 % des Solldrucks.
  • Weichpilot- und Hauptventilsitze in einer Reihe von Werkstoffoptionen bieten optimale Leckdichtigkeit und reduzieren den Wartungsaufwand.
  • Einstellbare Blendenbereiche innerhalb acht Standardgehäuse-Nennweiten für alle 21 Standardblendengrößen.
  • Integrierte Erfassung bietet kompakte Ausführung und präzise Druckerfassung aus dem strömenden Durchfluss.
  • Optionale externe Piloterfassung stellt selbst bei hohen Einlassdruckverlusten den problemlosen Betrieb sicher.
  • Modell mit vollem Durchgang und doppeltem Auslass für hohe Kapazitäten lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen