Die Antriebe der Bettis M-Serie aus Edelstahl bieten zuverlässige Leistungsmerkmale in den härtesten Umgebungsbedingungen. Die vollständig aus Edelstahl gefertigte Konstruktion ist korrosionsbeständig und kann dadurch in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen von der chemischen Verarbeitung über Energiewirtschaft, Wasser und Abwasser, Öl und Gas bis hin zum Bergbau eingesetzt werden. Die Edelstahlzylinder und PFTE-Kolbenlager dieses Hochleistungsantriebs bieten eine robuste Bauweise, um eine längere Lebensdauer zu ermöglichen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Die spezielle Federanordnung ermöglicht das sichere und einfache Entspannen der Feder ohne Spezialwerkzeug. Dieser robuste Antrieb wurde in den USA entwickelt und gebaut und stellt selbst in den schwierigsten Umgebungen zuverlässige Leistungsmerkmale bereit.