Bettis Scotch-Yoke-Antrieb für Gas-Hydraulikventile
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Hochdruck-Pipeline-Scotch-Yoke-Antrieb, der Ventile an Gas-Pipelines automatisiert, wo keine pneumatischen oder hydraulischen Versorgungsleitungen zur Verfügung stehen.
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.