Baumann-P-89000

Baumann™ 89000 Sanitärregelventil

Produktbeschreibung

Baumann 89000 Sanitärregelventile bieten Regelmöglichkeiten für verschiedene sanitäre Prozesssysteme. Die Ventile erfüllen die Anforderungen der FDA- und USP-CLVI-Standards. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile sind aus S31603-Edelstahl gefertigt. Zudem sind alle Ventile mit einem Edelstahlstellantrieb ausgestattet, um der durch ätzendes Abwasser verursachten Korrosion entgegenzuwirken. Das 89000 Regelventil kommt in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen zum Einsatz, die Reinheit und Sterilität erfordern.

ped
Zulassungen
PED
Kritischer Betrieb
Geringer Durchfluss, allgemeiner Betrieb, sanitär
Durchfluss-Charakteristika
Besondere Eigenschaften, modifiziert gleichprozentig
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
250 psi CWP
Prozessanschlussart
Tri-Clamp, Stumpfschweißnaht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Verfügbare Nennweiten von NPS 1/2 bis 6
  • Elastomere erfüllen die Anforderungen der FDA- und USP-CLVI-Standards.
  • Innenoberflächen in 20 Ra sind lieferbar.
  • Edelstahl-Membranantriebe mit elektropolierter Oberflächengüte sind Standard.
  • Antriebe werden speziell an die einzelnen Nennweiten angepasst, um den Anforderungen zahlreicher Prozesse gerecht zu werden.
  • Das Ventil ist über eine robuste Edelstahl-Antriebsaufnahme mit dem Antrieb verbunden, die den Anbau eines digitalen Fisher FIELDVUE™ Stellungsreglers ermöglicht.
  • Die gesamte Ventileinheit kann für Inspektions- und Wartungsarbeiten auf einfache Weise zerlegt werden.