AVENTICS-P-XV05

AVENTICS™ Ventilsysteme der Serie XV05

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie XV05 bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handhabungssysteme und komplexe Automatisierungslösungen. Die Variante XV-Compact bietet ein breites Portfolio an Ventilfunktionen und -zubehör sowie die relevante elektrische Konnektivität für den allgemeinen Bedarf in der Fabrikautomatisierung und anderen Branchen. Mit der einfachen Übernahme von D-SUB und Anschlussklemmenleisten bis zu IO-Link und mehreren Feldbusprotokollen der Serie XVES sind auch alle Anforderungen an die verteilte Steuerung verfügbar. Mit dem einzigartigen Online-Konfigurator ist es einfach, die Konfiguration der Grundplatte sowie des kompletten Ventilsystems einschließlich Zubehör zu definieren.

Produkte

Search
1-10 von 51 Produktergebnissen
:
27,45 €
36,86 €
63,64 €
36,36 €
50,95 €
163,64 €
326,00 €
326,00 €
Anzahl max. an Ventilen/Spulen
24 Ventile/48 Spulen
Durchfluss
880 l/min; 0,89 CV
Material der Grundplatte
Aluminium
Material des Ventils
Polymer, Aluminium
Bauart Ventil
Schieberventil, positive Überschneidungen
Ventilbreite (Teilung)
15,6 mm
Betriebsdruck min.
-0,9 bar
Betriebsdruck (max.)
8 bar
Steuerdruck (min.)
3 bar
Steuerdruck (max.)
8 bar
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Medium
Druckluft
Gleichstrom-Betriebsspannung
24 V
Stromverbrauch
0,7 W/Spule (Halten)

Merkmale

  • Optimierter Durchfluss nach Größe
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über Anschlussklemmleiste, Multipol- oder Feldbusanschluss
  • Mehrere pneumatische Anschlussrichtungen; z. B. seitlich, unten und oben
  • Geringer Energieverbrauch
  • Umfangreiches Zubehör wie Absperrung, Einspeisemodule, Drosselmodule und -regler
  • Webserver und Diagnose
  • Globale Verfügbarkeit und universelle Threads zur Unterstützung der regionalen Anforderungen
  • Robuste Grundplatte aus Aluminium und bereit für Steuerschrankmontage

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 75 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
61,82 €
14,95 €
2,99 €
7,48 €
14,95 €
2,99 €
7,48 €
17,73 €

Dokumentation und Zeichnungen