Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die Serie TU1 von AVENTICS bietet eine große Auswahl an Kunststoffmaterialien und Farben, die zu Ihrer Schlauchanwendung passen und Ihren Pneumatikkreislauf leicht erkennbar machen. TU1 Schläuche eignen sich für die dynamische Verlegung und bieten eine große Auswahl an Arbeitsumgebungen, einschließlich Ausführungen für die Lebensmittelindustrie.
Wandstärke
|
1 mm
|
Länge
|
100 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polytetrafluorethylene
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
12 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2 mm
|
Länge
|
25 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2.5 mm
|
Länge
|
25 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2.5 mm
|
Länge
|
100 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2 mm
|
Länge
|
25 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2 mm
|
Länge
|
100 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2.5 mm
|
Länge
|
25 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2.5 mm
|
Länge
|
100 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2 mm
|
Länge
|
25 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Wandstärke
|
2.5 mm
|
Länge
|
25 m
|
Rohrleitungsmaterial
|
Polyester polyurethane
|
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
|
10 bar
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Schlauchschneider
|
Serie
|
Tube Accessories
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Art des Zubehörs
|
Schlauchschneider
|
Serie
|
Tube Accessories
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Branche
|
Industriell
|
Serie
|
Tube-Accessories
|
Schnellversand verfügbar
|
QuickShip Everyday
|
verfügbarkeit
|
Same Day
|
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.