Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-STFE

SolaHD™ Tracking-Filter mit Überspannungsschutz der STFE Elite-Serie

Produktbeschreibung

In der STFE Elite-Serie bietet die Kombination aus Sinuswellenverfolgungs-Technologie und Überspannungsschutz den Schutz gegen das volle Spektrum von Spannungssprüngen und -stößen. Die auf einer DIN-Tragschiene montierten Geräte schützen Ihre Ausrüstung durch kontinuierliche Überwachung der Netzeingangswechselspannung und Reaktion auf Transienten hoher Spannung und hochfrequente Störungen. Sie sind als festverdrahtete, einphasige Einheiten für einen großen Stromstärkebereich erhältlich und für einen jahrelangen problemlosen Betrieb ausgelegt.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN STFE03010N
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE03024L
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05010N
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05024L
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10010N
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10024L
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20010N
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20024L
Zulassungen
cRUus
Gehäuseausführung
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
Frequenz
47-63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120, 240 Vac
verfügbarkeit
Zulassungen
Gehäuseausführung
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
verfügbarkeit
cRUus
Vollständig geschlossenes Metallgehäuse
47-63 Hz
120, 240 Vac
Strombelastbarkeit einphasig 120 und 240 VAC
3,0, 5,0, 10,0, 20,0
Stoßstrombelastbarkeit: Phase
30 000 A
Stoßstrombelastbarkeit: Phase gegen Neutral
20 000 A
Stoßstrombelastbarkeit: Phase gegen Erde
10 000 A
Stoßstrombelastbarkeit: Neutral gegen Erde
10 000 A
Spitzenlaststrom:
10 ms; 5 x Nominal
Spitzenlaststrom: 1 s
3 x Nennstrom
Spitzenlaststrom: 10 s
2 x Nennstrom
Frequenzgang: Gegentakt (F-R) 100 kHz bis 50 MHz
max. 90 dB
Frequenzgang: Gleichtakt (F-R) 5 MHz bis 50 MHz
max. 60 dB
Transientenreduzierung bei typischer Kategorie A Sinusschwingung
< 60 V Spitze
Transientenreduzierung bei typischer Kategorie B Sinusschwingung
<100 V Spitze UL 1449
Betriebstemperatur
-40 °C bis +50 °C
Frequenz
47–63 Hz

Merkmale

  • cRUus, RoHS, ABS-Zulassung und CE (nur STFE10024L und STFE20024L)
  • DIN-Tragschienenmontage. Strapazierfähiger Metallclip
  • UL-gelistete Überspannungskapazität: 19 500 A
  • Überspannungsschutz in allen Modi (L-N, L-G und N-G)
  • Einphasen-Anwendungen bis zu 20 A
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +25 °C pro UL/CSA; Nur Modelle STFE10024L und STFE20024L: -40 °C bis +40 °C gemäß EN/IEC 61643
  • Schraubanschlussklemmen: zuverlässige und komfortable Anschlussklemmenschrauben für 10-16 AWG Adernquerschnitte, Schutzart IP20
  • LED-Statusanzeige
  • Form-C-Kontakt für Fernüberwachung

Dokumentation und Zeichnungen