Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-SDN2520RED

SolaHD™ PN SDN2520RED

Produktbeschreibung

EXT.RED MOD 20A MAX 22.5-28.5V

Frequenz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
10,8–30,8 VDC (SELV)
Betriebstemperatur
–20 °C bis +70 °C
Nennausgangsspannung
12–28 VDC
Statusanzeige
Anzeige: (3) zweifarbige LEDs
Montage
DIN TS35/7.5 oder TS35/15

Merkmale

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Redundanter Spannungsversorgungsbetrieb mit echter Isolierung
  • Kompakte Bauform spart Platz im Verteiler
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Lastausgleichunterstützung verlängert die Nutzungsdauer der Spannungsversorgung
  • Für Ex-Bereiche geeignet, mit Temperaturklasse T4
  • Einsetzbar mit einem breiten Spektrum an Spannungsversorgungen

Dokumentation und Zeichnungen